选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FSY-*-Y2 K-System Custom Cable

Cordset, wire end ferrules to 6-pin socket

主要优势一览

  • Connects the K*D*-* isolators to the K-System termination board MB-PF-PEMEX-70197037
  • Universal usage for all signal types (AI, AO, DI, DO)
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

FSY-*-Y2 技术数据

Rated voltageUrmax. 30 V
Rated currentIrmax. 1 A
Lead resistanceapprox. 5 mΩ
Cable inductanceapprox. 0.02 µH
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connectionwire end ferrules , green
6-pin socket, white
Material
Connectorwire end ferrules : polypropylene PP
socket : PA 66
Core insulationPVC
Cable
Diameter1.63 mm
Colorblack
Cores22 AWG
Massapprox. 15 g (2-channel version)
approx. 10 g (1-channel version)
一般说明