选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL28-55-LAS/76a/82b/110/115 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 可见红光、脉冲式激光
  • 超亮 LED,用于指示通电、弱信号和开关状态
  • 强大的推挽输出
  • 测试输入
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防护等级 II
  • 防水,防护等级为 IP67

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RL28-55-LAS/76a/82b/110/115 技术数据

有效检测距离0 ... 30 m
反射板的距离0,3 ... 30 m
检测范围极限值42 m
参考目标MH82 反射板
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
偏振滤波片是
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度大约 4,5 µs
重复率大约 6 kHz ... 20 kHz
最大脉冲能量4 nJ
光点直径大约 45 mm 当 30 m
发散角发射器: < 0,1 ° 接收器: < 2 °
环境光限制50000 Lux
MTTFd560 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0≤ 35 mA
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC
测试输入在 +Ub 下发射器停用
故障前指示输出1 路 PNP,稳定性控制不足达 10 s 时熄灭
如果发生 4 道光束中断则立即熄灭
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
激光安全IEC 60825-1:2014
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接2.5 m,5 线固定缆线,欧标
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量80 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明