选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICE12-16FI-G60L-V1D CIP Safety 输入模块

支持 EtherNet/IP 和 CIP Safety 的安全现场总线输入模块,配备 16/8 个故障安全数字输入

主要优势一览

  • 16/8 故障安全数字输入
  • 支持 CIP Safety 的 EtherNet/IP
  • M12 电源连接器,L 型
  • 坚固的金属版本
  • 基于 Web 的配置
  • 经认证最高可达 SIL 3(依据 IEC/EN 61508 标准)以及 PLe、Cat. 4(依据 EN ISO 13849-1 标准)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ICE12-16FI-G60L-V1D 技术数据

UL 文件编号E223772
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
反应时间64 ms
MTTF106 a
MTTFd253 a
任务时间 (TM)20 a
PFH1,25 E-9 1/h (F-DI 2 通道)
5,25 E-9 1/h (F-DI 1 通道)
LED 指示参见手册
旋转开关设置故障安全地址
额定工作电压Ue18 ... 30 V DC
额定电压UN24 V DC (SELV/PELV)
电流消耗类型 180 mA (在 24 V DC 时)
电流负载容量最大 16 A 每个模块
接口类型工业以太网
物理 M12 , 4 针 , D 码
协议EtherNet/IP
安全配置文件CIP 安全
规格CIP 版本 3.2x、CIP 版本 1.2x(EtherNet/IP 适配)
传输速率快速以太网 10/100 Mbps , 全双工
传输模式100BASE-TX
循环时间最小 1 ms
寻址BootP、DHCP、旋转地址开关
地址开关范围0 ... 255 十进制
连接类型独占拥有者、仅输入、仅监听
CIP 消息连接限制6
CIP I/O 连接限制3
共享输入不支持
设备级环网 (DLR)支持 , (基于信标)
快速连接 (QC)支持 , max. 500 ms
支持的网络协议ACD、ARP、BOOTP、DHCP、HTTP、IGMP、Ping、TCP/IP
通道数量可达 16
编号8 端口 (X1 - X8)
传感器类型PNP
输入类型安全 数字量输入
传感器电源最大 1500 mA 每个端口
开关点根据 IEC 61131-2 标准归类为 3 类,适用于“无测试脉冲”DI 配置,以及“带测试脉冲”DI 配置的无电势开关
额定电压Ur24 V DC
额定电流Ir类型 3 mA
内部保护电路防过载和短路
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
功能安全EN ISO 13849-1:2023 , IEC/EN 61508:2010
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度5 ... 98 % (适用于 UL 应用,最大 80%)
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振50 g,11 ms,所有轴
抗振性15 g,5 - 500 Hz
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接电源 M12,L 码
现场总线 M12,D 码
输入/输出 M12,A 码
材料
外壳压铸锌
质量500 g
尺寸
高度200 mm
宽度60 mm
长度31 mm
一般说明