选择您所在的国家/地区
RL29-55/25/73c/136 反射板型传感器
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 清晰可见的 LED
- 强大的推挽输出
- 最佳的价格/功率比
- 防护等级 II









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
RL29-55/25/73c/136 技术数据
| 有效检测距离 | 0,1 ... 7 m | |
| 检测范围极限值 | 10 m | |
| 参考目标 | H85 反射板 | |
| 光源 | LED,660 nm | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 150 mm 相距 7 m | |
| 发散角 | 发射器: 1,2 ° , 接收器: 2 ° | |
| 环境光限制 | 80000 Lux |
| MTTFd | 1982,2 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,光束未被遮挡时亮起 , 稳定性控制不足时闪烁 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 2 级 |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 开关频率 | f | 500 Hz |
| 响应时间 | 1 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 认证 | CE,cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳) |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 塑料连接器 M12 x 1,4 针 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 70 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||