选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL29-8-H-1200-RT/73c/136 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 清晰可见的 LED
  • 红色传输 LED 确保良好的对齐性
  • 黑白色差小
  • 强大的推挽输出
  • 最佳的价格/功率比
  • 防护等级 II

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,738.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RL29-8-H-1200-RT/73c/136 技术数据

检测距离30 ... 1200 mm , 可调
最小检测范围20 ... 200 mm
最大检测范围30 ... 1200 mm
背景抑制最大 检测范围上限的 + 10%
光源LED 660 nm
光源类型调制可见红光
黑/白差 (6 %/90 %)< 35 % 在 1200 mm 检测范围处
光点直径大约 25 mm 相距 1200 mm
发散角发射器: 1,2 ° , 接收器: 2 °
环境光限制50000 Lux
MTTFd720 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED:开关状态
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流I0≤ 40 mA
开关类型亮时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率f125 Hz
响应时间4 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接塑料连接器 M12 x 1,4 针
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料
质量70 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明