选择您所在的国家/地区
M-LB-4720 Diagnostic Module
主要优势一览
- Mounting accessory for M-LB-4710 surge protection barrier
- Enables the use of M-LB-4400 fault status module
- Used for monitoring and remote messaging of the operating state



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
M-LB-4720 技术数据
| Mass | approx. 21 g | |
| Dimensions | 19 x 40 x 25 mm (0.75 x 1.57 x 1 inch) (W x H x D) | |
| Mounting | pluggable onto a surge protection barrier |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。