选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T2 测距传感器

定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头

主要优势一览

  • 扩展温度范围版本
  • 最大测量精度
  • 可切换的 SSI/RS 422 接口
  • 红色激光用作光发射器
  • 用于参数设置的显示屏和键盘
  • 节省空间的紧凑设计

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
SSI interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T2 技术数据

测量范围0,3 ... 150 m
参考目标REF-500MMx500MM (金属箔反射板 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (薄膜反射板 250 mm x 250 mm) 可达 75 m
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长660 nm
光束发散< 5 mrad
脉冲长度5 ns
重复率300 kHz
最大脉冲能量< 2 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
最大运动速度15 m/s
光点直径< 75 cm 在 150 m 处
环境光限制> 80000 Lux
分辨率0,1 mm , 可调
温度影响0.03 mm/K
MTTFd> 100 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯6 个 LED
控制元件用于设置参数的控制面板(4 个薄膜按键)
参数化指示器用于显示测量值和参数化的发光显示屏
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
防护等级
可用前的时间延迟tv< 1 s
接口类型SSI
单稳态触发时间20 µs
时钟频率0,1 ... 1 MHz
接口类型RS-422
读取速率4,8 ... 115,2 kBit/s
输入/输出类型2 路输入/输出,独立配置,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2014
测量值输出1 ms
平均数据采样周期3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms ,可调
绝对精度类型 ± 2,5 mm
重复精度< 1 mm
防护等级III
UL 认证
最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
FDA 认证IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器,A 码(供电) ,
5 针,M12x1 连接器,B 码 (SSI)
材料
外壳ABS / PC
光学端面PMMA , 带硬涂层
质量大约 300 g
尺寸
高度106,6 mm
宽度55 mm
深度80,6 mm
一般说明