选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs RFID 标签

适用于危险区域的RFID 标签

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 64 位固定码
  • 提供 896 位内存
  • 方便安装的安装孔
  • 通过 ATEX 认证,可用于 Zone 1 和 Zone 21
  • 符合 ISO 15693 标准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs 技术数据

标记Ex-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6 Gb
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
芯片类型I-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
存储器组织4 字节/块
读循环无限
写循环100000
数据保留期50 年
防爆
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
防护等级IP67
材料
外壳聚氨酯 (PUR)
安装
在金属上是
空气中是
尺寸
高度10 mm
直径30 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件
一般说明