选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DK12-11/124/136 对比度色标传感器

色标传感器,11 mm 检测范围,平行于外壳纵向的 RGB 光(红光、绿光、蓝光),亮时/暗时接通,外部示教,2 路推挽式输出,M12 插头

主要优势一览

  • 漫反射型光电传感器,用于记录任何色标
  • 示教,动态和静态
  • 50 µs 响应时间,适合极快速的扫描过程
  • 3 种发射器颜色:绿色、红色和蓝色
请联系我们了解预计的交货日期。4,007.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DK12-11/124/136 技术数据

传感器范围11 mm ±2 mm
光源3 个 LED(红、绿、蓝)
光源类型可见绿光/红光/蓝光,调制光
光斑表示1 mm x 3 mm ,光斑和外壳平行
角度偏差最大 ± 3°
示教静态和动态示教
MTTFd750 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED,检测到时亮起
标定指示灯示教标记:绿色/黄色 LED 等相位闪烁;2.5 Hz . 示教背景:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;2.5 Hz . 动态示教:绿色/黄色 LED 等相位闪烁;1.0 Hz . 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz .
控制元件示教旋转开关 用于 开关操作、示教标记、示教背景和动态示教
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 80 mA
功能输入外部示教输入 (ET)
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率f10 kHz
响应时间50 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证 57M3 , 2 类电源 , 1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接金属连接器,M12,5 针,可旋转 90°
材料
外壳框架:镀镍,压铸锌,
侧面:玻璃纤维强化塑料 PC
光学端面塑料板
质量60 g
尺寸
高度49 mm
宽度41,5 mm
深度15 mm
一般说明