选择您所在的国家/地区
RL28-55/47/82b/105/106 反射板型传感器
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 使用领域非常多的通用系列
- 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
- 使用红光的型号
- 带加热型前面板的型号









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
RL28-55/47/82b/105/106 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 17 m | |
| 反射板的距离 | 0,05 ... 17 m | |
| 检测范围极限值 | 21 m | |
| 参考目标 | H85-2 反射板 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 290 mm 相距 17 m | |
| 发散角 | 发射角 1.2° 接收角 2° | |
| 环境光限制 | 80000 Lux |
| MTTFd | 950 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 |
| 工作电压 | UB | 24 V DC ± 20% |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 70 mA |
| 故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足达 10 s 时熄灭 如果发生 4 道光束中断则立即熄灭 | |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
| 信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 2 A | |
| 开关频率 | f | 1000 Hz |
| 响应时间 | 0,5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 70 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注意 | 加热型透镜 | ||||||||||