选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DM 25-32-07 磁铁目标物

用于磁场传感器的永久磁铁

请联系我们了解预计的交货日期。167.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DM 25-32-07 技术数据

环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料BaFe,带钢套
尺寸高度: 7 mm
直径: 32 mm
一般说明