选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KLE 00-2,2-2,0-K55 塑料光纤

塑料光纤 - 对射

主要优势一览

  • 螺纹 M4
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLE 00-2,2-2,0-K55 技术数据

光纤长度l2000 mm
光纤直径d2,2 mm
适配器类型00
端件可弯曲的尖端
弯曲半径最小 25 mm
光纤束直径
光学端面: 1 mm2
提供的附件塑料光纤切割刀
环境温度-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
材料
光学端面塑料
护套PVC
线芯塑料
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
供货范围成对包装的光纤缆线
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19
一般说明