选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL28-55/47/76a/105 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 超亮 LED,用于指示通电、弱信号和开关状态
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防水,防护等级为 IP67
  • 防护等级 II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RL28-55/47/76a/105 技术数据

有效检测距离0 ... 17 m
反射板的距离0,05 ... 17 m
检测范围极限值21 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片是
光点直径大约 290 mm 相距 17 m
发散角发射角 1.2°
接收角 2°
环境光限制80000 Lux
MTTFd950 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 40 mA
测试输入在 +Ub 下发射器停用
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳塑料
光学端面塑料
连接器塑料
质量70 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度54,3 mm
一般说明