选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LMR 18-3,2-0,5-K1 玻璃光纤

玻璃光纤 - 漫反射,金属包覆

主要优势一览

  • 坚固的金属版本
  • 耐化学品
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LMR 18-3,2-0,5-K1 技术数据

光纤长度l500 mm
光纤直径d5,3 mm
适配器类型18
端件圆柱形
弯曲半径最小 20 mm
光纤束直径3,2 mm
光纤配置Fv独立光学特性
发散角68 °
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [适配器]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [端头和包覆]
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
防护等级IP40
材料
光学端面玻璃
护套金属
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器PBT
拔出力120 N
设备系列VL18LL
VariKont M
一般说明