选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT34-F25-2 安装套件

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

BT34-F25-2 技术数据

轴直径≥ 34 mm
轴高度20 mm 和 30 mm
安装孔模式30 x 80 mm
质量122 g
尺寸
高度38,5 mm
直径40 mm
一般说明