选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9416C 电缆插头

电缆插头,现场可安装

主要优势一览

  • 插头
  • 直型
  • 12 针
  • 右旋转
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9416C 技术数据

针脚数12 针 右旋
结构类型直型
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M23
污染程度3
连接类型焊接
线芯横截面积0,08 ... 1 mm2
电缆直径3 ... 10,5 mm
防护等级IP67
质量71 g
配接次数100
一般说明