选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-MW-GR-AL-500D0825 测量轮

轴径为 8 mm 的测量轮

主要优势一览

  • 滚花铝
  • 500 mm 周长
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GR-AL-500D0825 技术数据

表面滚花铝
直径D = 159 mm
周长500 mm
宽度25 mm
轴直径d = 8 mm
一般说明