选择您所在的国家/地区

转至全球网站

9410 10*10 编码器联轴器

精确耦合

主要优势一览

  • 精确耦合
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9410 10*10 技术数据

轴直径d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
材料Delrin 107,AlMgSi1,带硬涂层
质量25 g
旋转速度最大 15000 min -1
最大扭矩1 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,3 Nm
径向偏移最大 ± 0,5 mm
轴向偏移最大 ± 0,3 mm
角度误差最大 ± 1,5 °
抗扭刚度50 Nm / 拉德
惯性力矩20 kg m2 x 10-7
安装夹紧法兰
一般说明