选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DM 06-05 NDFEB 磁铁目标物

用于液压圆柱形磁场传感器的永久磁铁

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DM 06-05 NDFEB 技术数据

环境温度最大 120 °C (248 °F)
材料NdFeB,符合比率 262/135
尺寸高度: 5 mm
直径: 6 mm
注意包装数量为 20 件
一般说明