选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ORR50G 反射板

反射板,矩形 50.9 mm x 60.9 mm,带安装孔、固定带和偏振滤波片

主要优势一览

  • 有效的反射板区域 44 mm x 44 mm
  • 特别适用于检测金属箔和透明物体,具有不同的偏振特性,与传感器配合使用可检测透明玻璃
  • 带表面安装的偏振滤波片
  • 方便安装的安装孔
请联系我们了解预计的交货日期。183.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ORR50G 技术数据

结构类型矩形
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸51 mm x 61 mm x 8 mm
高度61 mm
宽度51 mm
安装安装孔
一般说明