选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BF 18-F 安装法兰

塑料壳适配器,18 mm

主要优势一览

  • 用于安装带金属螺纹的圆柱形传感器
  • 通过卡锁稳固安装传感器
  • 安装位置由固定挡块限定
  • 通过插槽安装时可调整
请联系我们了解预计的交货日期。82.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 18-F 技术数据

内径18 mm
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料黑色聚碳酸酯 (PC)
尺寸
高度24 mm
宽度29 mm
长度30 mm
结构类型适用于具有 45° 斜面的传感器
一般说明