选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BT34 触发目标物

F25 系列适用的执行器

主要优势一览

  • 两个固定式工作表面偏移 180°
  • 适用于右旋和左旋驱动器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT34 技术数据

轴直径≥ 34 mm
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 1,5 Nm
尺寸
高度38,5 mm
直径40 mm
补充信息执行器位于轴顶
一般说明