选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-H65 反射板

反射板,矩形 65 mm x 32 mm,带安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H65 技术数据

结构类型矩形
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度8,5 mm
宽度32 mm
长度65 mm
安装安装孔
一般说明