选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-MH23 反射板

带微结构的反射器,矩形 23 mm x 13.8 mm,对角线安装孔

主要优势一览

  • 方便安装的安装孔
  • 微结构
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MH23 技术数据

结构类型矩形
Tripel 高度大约 0,9 mm
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度5 mm
宽度14 mm
长度23 mm
安装安装孔
一般说明