选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-MS21 反射板

带微结构反射器,圆形 ø 21 mm,M3螺钉固定

主要优势一览

  • 螺丝安装便于进行安装
  • 微结构
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-MS21 技术数据

结构类型圆形
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
尺寸
高度12,9 mm
直径21 mm
安装螺丝固定
一般说明