选择您所在的国家/地区

转至全球网站

REF-CLIP50HT 反射板

反射板,圆形 ? 50 mm,扣入式,耐高温应用

主要优势一览

  • 安装简单,带扣入式紧固件
  • 温度范围可扩大至 110 °C (230 °F)
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-CLIP50HT 技术数据

结构类型圆形
环境温度-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
材料PC
尺寸
高度20 mm
直径50,8 mm
安装卡入式
一般说明