选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-MW-GR-HYT-200D1012 测量轮

轴径为 10 mm 的测量轮

主要优势一览

  • 滚花塑料
  • 200 mm 周长
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GR-HYT-200D1012 技术数据

表面滚花塑料
Hytrel 4056
直径D = 63,7 mm
周长200 mm
宽度12 mm
轴直径d = 10 mm
一般说明