选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LA39/LK39/31/40a/116 对射型光电传感器

对射型光电传感器,20 m 检测范围,红外光,亮通/暗通,交流/直流型,继电器触点输出,灵敏度可调,端子盒

主要优势一览

  • 亮通/暗通,可切换
  • 提供安装附件
  • 防护等级 IP54
请联系我们了解预计的交货日期。3,020.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LA39/LK39/31/40a/116 技术数据

发射器LA39/116
接收器LK39/31/40a/116
有效检测距离0 ... 20 m
检测范围极限值25 m
调整范围2 ... 25 m
参考目标接收器
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
环境光限制IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd916 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯红色 LED(发射器)
功能指示灯黄色 LED:开关状态
红色 LED:故障前指示
控制元件感应范围调节器,亮通/暗通切换开关
工作电压UB12 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz)
纹波10 %
空载电流I0≤ 60 mA 接收器 和 发射器
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 输出电路对控制电路基本绝缘,符合 IEC/EN 61140 标准
功耗P0≤ 3 VA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路继电器输出
开关电压最大 240 V AC ; 150 V DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 90 W 交流:最大 750 VA
开关频率f≤ 25 Hz
响应时间≤ 20 ms
产品标准EN 60947-5-2
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
认证CE
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP54
连接端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2
材料
外壳PBT
光学端面PMMA
质量发射器:大约 90 g 接收器:大约 110 g
尺寸
高度64 mm
宽度25 mm
深度75 mm
供货范围辅助安装件
一般说明