选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DK20-9,5/A/110/124 对比度色标传感器

色标传感器,9.5 mm 检测范围,RGB 光(红光、绿光、蓝光),带矩形光斑,亮通/暗通,外部示教,推挽输出,M12 插头

主要优势一览

  • 漫反射型光电传感器,用于记录任何色标
  • 静态示教:自动开关阈值适应
  • 光学系统可变换 90°
  • 30 µs 响应时间,适合极快速的扫描过程
  • 3 种发射器颜色:绿色、红色和蓝色

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DK20-9,5/A/110/124 技术数据

传感器范围9,5 mm ±3 mm
光源LED
光源类型可见绿光/红光/蓝光,调制光
光斑表示1 mm x 4 mm ,光斑和外壳垂直
角度偏差最大 ± 3°
环境光限制
连续光7000 Lux
示教静态示教
MTTFd650 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED;切换操作:检测到色标时亮起
示教操作:缓慢闪烁
警报显示:无法保证安全操作时快速闪烁
控制元件示教按键
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 70 mA
功能输入示教输入
开关类型亮通/暗通,可切换,按照示教顺序
信号输出推挽输出,短路保护,反极性保护
开关电压PNP: ≥ (+UB -2.5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
开关电流最大 200 mA
开关频率f16,5 kHz
响应时间30 µs
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
UL 认证通过 cULus 认证 , 2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
光学端面玻璃
质量200 g
尺寸
高度85,6 mm
宽度33 mm
深度60,8 mm
一般说明