选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DF20/9S20/49/124 颜色色标传感器

颜色光电传感器,9.5 mm 检测范围,带矩形光斑的 RGB 光(红光、绿光、蓝光),外部示教,示教按钮,计时器功能,NPN 输出,PNP 输出,M12 插头

主要优势一览

  • 漫反射型光电传感器,用于记录不同颜色背景上的色标
  • 自动阈值设置的示教程序
  • 3 种发射器颜色:绿色、红色和蓝色
  • 响应时间非常短
  • 光学系统可变换 90°
  • 坚固的防水塑料外壳
  • 脉冲时间元件断开延时

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

DF20/9S20/49/124 技术数据

传感器范围9,5 mm ±2 mm
光源3 个 LED(红、绿、蓝)
光源类型可见绿光/红光/蓝光,调制光
光斑表示矩形 1 mm x 4 mm
角度偏差最大 ± 3°
MTTFd650 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯黄色 LED,检测到色标时亮起
无法保证安全操作时闪烁
控制元件示教按键
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 55 mA
功能输入示教输入
开关类型对于检测到的标记,PNP 根据 +UB 开关,NPN 根据 0 V 开关
信号输出1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,集电极开路,同步开关
开关电压PNP: ≥ (+UB -2.5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
开关电流最大 200 mA
开关频率f1,65 kHz
响应时间300 µs
计时器功能脉冲时间元件断开延时 20 ms
产品标准EN 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
光学端面玻璃
质量200 g
尺寸
高度85,5 mm
宽度33 mm
深度60,8 mm
一般说明