选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GLV30-8-H-150-IR/47/73c 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • M30 塑料外壳
  • 亮通/暗通切换
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GLV30-8-H-150-IR/47/73c 技术数据

检测距离20 ... 150 mm
最小检测范围0 ... 145 mm
最大检测范围0 ... 170 mm
背景抑制起始于 180 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
黑/白差 (6 %/90 %)< 10 mm
光点直径4 mm 在 150 mm 距离处
发散角± 1 °
环境光限制30000 Lux
功能指示灯黄色 LED,当接收器未接收到光时亮起
工作电压UB24 V DC ± 20%
纹波10 %
空载电流I030 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率f35 Hz
响应时间10 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP67
连接塑料连接器 M12 x 1,4 针
材料
外壳ABS
光学端面塑料透镜
质量大约 70 g
尺寸
长度89 mm
直径30 mm
一般说明