选择您所在的国家/地区

转至全球网站

GLV30-LL-1227/40a/53/92 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • M30 镀镍黄铜螺纹外壳
  • 亮通/暗通切换
  • 用于玻璃纤维光导向
  • 丰富的光纤产品可供选择(作为附件提供)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

GLV30-LL-1227/40a/53/92 技术数据

检测距离无光纤缆线 : 0 ... 1700 mm ,含光纤缆线 光纤缆线请参见选型表
调整范围250 ... 1700 mm (使用时,无光纤)
参考目标标准白 200 mm x 200 mm (仅用于回射缆线)
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
光点直径大约 400 mm 在 1700 mm 传感器检测范围处
发散角大约 15 °
环境光限制50000 Lux
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I040 mA
开关类型亮通/暗通
信号输出1 路 PNP,无短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 500 mA
响应时间2 ms
断电延时toff7 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
防护等级IP65
连接4 针 M12 金属连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面玻璃
质量370 g
一般说明