选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML17-54/136/143 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 安装在通用外壳内的紧凑系列,适合标准应用
  • 微型设计
  • 使用 M18 螺纹或侧部安装孔进行前部安装
  • 360° 高可见性 LED
  • 采用快夹机制,安装省时
  • 带偏振滤波片的型号能够检测表面闪亮的物体

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ML17-54/136/143 技术数据

有效检测距离0 ... 3,5 m
反射板的距离50 ... 3500 mm
检测范围极限值5 m
参考目标FE-RR1 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 626 nm
偏振滤波片是
环境光限制≤ 10000 Lux
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件灵敏度调节
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
工作电流IB每路输出最高为 100 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳ABS
光学端面丙烯酸
质量大约 8,5 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度15 mm
长度29,3 mm
一般说明