选择您所在的国家/地区
ML17-8-450/136/143 漫反射型光电式传感器
漫反射型光电传感器
主要优势一览
- 紧凑、功能多样的外壳
- 360° 高可见性 LED
- 可调感应范围
- 使用 M18 螺纹或侧部安装孔进行前部安装









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
ML17-8-450/136/143 技术数据
| 检测距离 | 10 ... 450 mm | |
| 调整范围 | 60 ... 450 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 , 950 nm | |
| 环境光限制 | ≤ 10000 Lux |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 2 级 |
| 纹波 | 最大 10 % | |
| 空载电流 | I0 | < 25 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 200 ms |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA 每路输出 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V DC |
| 开关频率 | f | 500 Hz |
| 响应时间 | ≤ 1 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 认证 | cULus | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 4 针 , M8 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 9 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。