选择您所在的国家/地区
停售
RL23-8-H-1000-IR/49/92 背景抑制传感器
背景抑制型光电传感器
主要优势一览
- 可调节背景抑制
- 红外光
- 坚固的塑料外壳
- 光学表面由防刮伤的玻璃制成









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
RL23-8-H-1000-IR/49/92 技术数据
| 检测距离 | 50 ... 1000 mm | |
| 最小检测范围 | 50 ... 150 mm | |
| 最大检测范围 | 50 ... 1000 mm | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 | |
| 黑/白差 (6 %/90 %) | < 10 % | |
| 光点直径 | 25 mm 在 1000 mm 检测范围处 | |
| 发散角 | 1,5 ° | |
| 环境光限制 | 12000 Lux |
| MTTFd | 540 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 60 % |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
| 控制元件 | 用于亮通/暗通切换的编程开关 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | 100 mA |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,反极性保护 | |
| 开关电压 | 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 200 mA | |
| 开关频率 | f | 70 Hz |
| 响应时间 | 5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | cULus | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 180 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。