选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB6000-30GM-E5-V15 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 开关输出
  • 可设置 5 种不同的输出功能
  • 程序输入
  • 同步选项
  • 停用选项
  • 温度补偿
  • 对压缩空气不敏感

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,332.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB6000-30GM-E5-V15 技术数据

感应范围350 ... 6000 mm
调整范围400 ... 6000 mm
死区0 ... 350 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 65 kHz
响应延迟大约 650 ms
绿色 LED常亮:通电
闪烁:程序功能检测到物体
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 50 mA
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 7 Hz
多路转换操作≤ 7 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出类型1 路开关输出,PNP , 常开/常闭 , 可编程
额定工作电流Ie200 mA ,短路/过载保护
电压降Ud≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率f≤ 0,8 Hz
范围迟滞H设定工作距离的 1%
温度影响< 2 % 远端开关点
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量250 g
尺寸
长度112 mm
直径73 mm
输出开关点 A1: 880 mm
开关点 A2: 6300 mm
输出功能: 窗口模式
输出特性: 常开触点
一般说明