选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V18-G 线缆插座

线缆插座,现场可安装,M12直型,4针,适用于6.5-8 mm电缆直径

主要优势一览

  • 螺丝接线端子连接
  • UL 认证部件
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V18-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M18
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
工作电压UB最大 250 V
工作电流IB最大 16 A
浪涌保护类别 III
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
UL 认证
最大允许工作电流max. 5 A
UL 文件编号E363587
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 50
防护等级IP67
连接螺丝端子,用于最大 1.5 mm2 / AWG 16
PG9 电缆密封接头
电缆
护套直径6.5 ... 8 mm
线芯横截面积1,5 mm2 / 16 AWG 最大
质量27 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接PA
主体PBT/PA
接触表面铜锡锌
一般说明