选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-WM-5M-PVC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M8弯头,A编码,4针,PVC线灰色

主要优势一览

  • 防护等级 IP66 / IP68
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装
有存货99.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-WM-5M-PVC 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
无铅RoHS 指令 2011/65/EU
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
柔性电缆-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 9 mm
配接次数min. 100
防护等级IP66 / IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 10 x 电缆直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造14 x 0,15 mm ∅
长度L5 m
电缆代码Li YY 4 x 0.25
质量146 g
无铅是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PVC
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PVC
易燃性阻燃性
缆线标记套管1x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明