选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LS610-DA-P/F1/35 光通信耦合器

PROFIBUS 适用的光通信耦合器,240 m 检测范围,红外光,M12 插头

主要优势一览

  • PROFIBUS 适用的设备
  • TVT(电报验证技术)可实现无故障光束中断
  • 插头连接,确保快速安装
  • 无需打开设备即可轻松编程
  • 在检测范围为 0 时也可使用
  • 信号强度的线路指示灯

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LS610-DA-P/F1/35 技术数据

有效检测距离0 ... 240 m
检测范围极限值260 m
光源类型调制红外光
光点直径2 m 在 100 m 距离处
发散角1,1 °
环境光限制> 10000 Lux
MTTFd250 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
数据流指示器绿色 LED:发射器
黄色 LED:接收器 红色 LED:故障电报
功能指示灯对准辅助:前端红色 LED 闪烁 信号强度(8 个 LED:红色、黄色、绿色) 波特率,操作模式
控制元件薄膜按键,2 个按键,可电动上锁
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0200 mA
数据传输速率93.75、187.5、(350)、500、1500 kBit/s ,可调
工作频率F1 = 8,25 MHz
接口类型PROFIBUS,电流隔离
功能输入键锁,内部上拉电阻器
0 V 时键盘锁定
故障前指示输出1 PNP(有充分稳定性控制时切换) 短路保护,最大值 200 mA
产品标准EN 60947-5-2
激光安全EN 60825-1:2014
认证CE,cULus
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
5 针,M12x1 连接器,B 码(总线进线) ,
5 针,M12x1 插座,B 码(总线出线/端接)
材料
外壳ABS / PC
光学端面塑料
质量700 g
尺寸
高度90 mm
宽度170 mm
长度171 mm
一般说明