选择您所在的国家/地区
RLK28-55/31/116 反射板型传感器
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
主要优势一览
- 使用领域非常多的通用系列
- 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
- 使用红光的型号
- 带继电器输出的型号






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
RLK28-55/31/116 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 17 m | |
| 反射板的距离 | 0,05 ... 17 m | |
| 检测范围极限值 | 21 m | |
| 参考目标 | H85-2 反射板 | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 光点直径 | 大约 290 mm 相距 17 m | |
| 发散角 | 发射角 1.2° 接收角 2° | |
| 环境光限制 | 80000 Lux |
| MTTFd | 600 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
| 控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 3,5 VA |
| 开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最大 2 A | |
| 开关电源 | 直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA | |
| 开关频率 | f | 25 Hz |
| 响应时间 | 20 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 | |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| 防护等级 | IP64 | ||||||||||
| 连接 | 端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 112 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||