选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 漫反射型光电式传感器 (BGS)

带背景抑制 (BGS) 的漫反射型光电传感器

主要优势一览

  • 使用领域非常多的通用系列
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 通过红外传输 LED 实现最小的黑白差
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 和作为双重功能提供的 GAN-IAB
  • 通用电压型号

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,591.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 技术数据

检测距离20 ... 2000 mm
最小检测范围20 ... 200 mm
最大检测范围20 ... 2000 mm
调整范围200 ... 2000 mm
背景抑制最大 检测范围上限的 + 10%
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 40 %
光点直径大约 70 mm 在 2000 mm 距离处
发散角发射角 2°
接收角 2°
环境光限制50000 Lux
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯2 个黄色 LED
亮起:物体在扫描范围内
熄灭:物体在扫描范围外
控制元件感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB12 ... 240 V AC/DC
功耗P0≤ 3,5 VA
开关类型亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。)
信号输出继电器,1 个交流发电机
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 2 A
开关电源直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA
开关频率f25 Hz
响应时间20 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整间隔 0.1 ...10 s
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。
注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
防护等级IP64
连接带 8 个弹簧端子的端子盒,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2,绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm,M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量112 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm
一般说明