选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V95-W-2M-PVC 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,7/8英寸,5针,PVC线缆

主要优势一览

  • 自锁式螺纹接头
请联系我们了解预计的交货日期。299.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-W-2M-PVC 技术数据

针脚数5
连接 1插座
结构类型 1直角
螺纹 17/8"
连接 2电缆尾部
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 9 A
体积电阻< 5 mΩ
环境温度5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) 激活
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) 固定安装
污染程度3
防护等级IP68 (10 bar 下 2 小时)
材料
触点铜锌合金,镀银
接触表面金
主体TPU,橙色
电缆PVC
开槽螺母PA
电缆
护套直径∅ 6,8 mm
弯曲半径> 5 倍缆线直径,固定式
> 10 x 电缆直径,活动式
颜色橙色
线芯5 x 0.5 mm2
导线结构16 x 0,2 mm ∅
长度L2 m
质量168 g
一般说明