选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-4E2A-G2-XE/E2 ASi 输入/输出模块

G2 扁平模块
4 路输入和 2 路电子输出

主要优势一览

  • AS-Interface 证书
  • 防护等级 IP67
  • A/B 从属设备,可扩展编址,最多可达 62 个从属设备
  • 编址插孔
  • 扁平缆线连接,采用缆线穿刺技术,可变扁平缆线导管
  • 通信监控
  • 用于 3 线传感器 (PNP) 和机械触点的输入
  • 由外部辅助电源为输入和输出供电
  • 可接地 (FE)
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 检测输出过载

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E2A-G2-XE/E2 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.1
UL 文件编号E223772
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:输出过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);2 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 30 mA
防护等级III
电流负载容量2 A (IAUX)
浪涌保护UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型用于机械触点或 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
输入电流3 mA (典型)
开关点符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 1)
0(无衰减)≤ 0,5 mA
1(衰减)≥ 2 mA
信号延迟< 2 ms(输入/AS-Interface)
信号频率≤ 250 Hz
编号/类型2 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流1 A 每路输出 , 2 A 每个模块
使用类别DC-13
输入/输出无
输入/AS-Interface基本绝缘,额定绝缘电压  120 V DC
输出/AS-Interface基本绝缘,额定绝缘电压  120 V DC
电磁兼容性遵守合格证上列出的注意事项。
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
电流隔离EN 60947-1:2007
防护等级EN 60529:2000
机械容量EN 60068-2-6:2008、EN 60068-2-27:1995
输入EN 61131-2:2007
使用类别EN 60947-5-1:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61326-1:2006
型材S-7.A.E
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码E
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 -
D3 IN4 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
污染程度3
防护等级IP67
连接缆线穿刺法
黄色扁平缆线/黑色扁平缆线
输入/输出:M12 圆形连接器
材料
外壳PBT
质量大约 100 g
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
安装安装板
一般说明