选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FVM58 绝对值旋转编码器

多圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 25 位,多匝
  • 输出代码:格雷码和二进制码
  • 带短路保护的推挽输出
  • 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入
  • 代码更改频率高达 400 kHz
  • 伺服或夹紧法兰

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

FVM58 技术数据

工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0最大 140 mA
功耗P0≤ 2,5 W , 没有输出驱动器
线性度± 0,5 LSB
输出码格雷码,二进制码
Code course(计数方向)顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
代码准备时间0,3 ms
接口类型推挽,并行 , 短路保护
分辨率
多匝25 Bit
负载电流20 mA
电压降≤ 2,5 V
信号电压
高工作电压负压降
低≤ 2,8 V
上升时间300 ns
断电延时300 ns
代码更改频率400 kHz
输入类型选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
信号持续时间min. 10 ms
输入类型临时存储 (LATCH)
信号电压
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
信号持续时间min. 100 µs
接通延时< 0,1 ms
断开延时< 0,1 ms
输入类型零位调整 (PRESET)
信号电压
高10 ... 30 V
低0 ... 2 V
输入电流< 6 mA
信号持续时间min. 10 ms
接通延时< 1 ms
连接器类型 9426,26 针
电缆∅9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
缆线型号:
-30 ...70 °C(硬线)
-5 ...70 °C(软线)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (缆线型号:-5 ...70 °C)
材料
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量大约 400 g (组合 1)
大约 800 g (组合 2)
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 5 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
一般说明