选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-06 安装辅助件

辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mm

主要优势一览

  • 用于圆形钢或板材的支架
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-06 技术数据

材料金属片(钢),镀锌
铝
质量大约 50 g
尺寸
高度45,5 mm
宽度37 mm
长度51,5 mm
安装包含安装附件
系列MLV12
安全系列SL12、SLA12
一般说明