选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CPZ18B03 安装辅助件

带旋转螺母的安装支架

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CPZ18B03 技术数据

内径18 mm
材料塑料
质量大约 85 g
尺寸
高度20,3 mm
宽度64,77 mm
长度79,5 mm
安装包含安装附件
系列CP18
一般说明