选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K-LA02 辅助透镜

辅助透镜,带直角发光的准直透镜,M2.6螺纹

主要优势一览

  • 准直镜
  • 侧向光端口使得安装能够节省宝贵的空间
  • 螺纹 M2.6
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K-LA02 技术数据

环境温度-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
材料不锈钢
质量大约 1 g
一般说明