选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K-LA04 辅助透镜

辅助透镜,聚焦透镜,光斑尺寸约0.7 mm(10 mm处),M4螺纹

主要优势一览

  • 聚焦透镜
  • 螺纹 M4
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K-LA04 技术数据

光点直径大约 0,7 mm 当 10 mm
环境温度-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
材料塑料
质量大约 1 g
一般说明