选择您所在的国家/地区

转至全球网站

KFU8-FSSP-1.D 信号转换器

频率/电压/电流转换器,40 kHz版本

主要优势一览

  • 限制频率 40 kHz
  • 电压或电流输出
  • 增量输出
    (间距系数 1 ...9999)
  • 多范围电源组
  • 可连接 2 线、3 线、4 线和 NAMUR 传感器以及旋转编码器
  • 传感器辅助电源输出
  • 通过电源导轨连接
  • 周期测量
  • 显示:以 Hz 或 1/min 为单位的输入,以 V 或 mA 为单位的输出
  • 显示的更新时间可调 (0.001 ... 2.5 s)

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,551.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KFU8-FSSP-1.D 技术数据

MTTFd100 a
额定电压Ur196 ... 250 V AC , 98 ... 127 V AC ,50/60 Hz
20 ... 30 V DC
熔断外部熔断 4 A
功耗AC: < 5 VA
直流:< 5 W
类型4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm
显示间隔0.002 ...9999 Hz 或
0.01 ...9999 min-1
参数分配键盘驱动式菜单
连接端子 8-、9+
可连接传感器类型NAMUR 传感器,符合 DIN EN 60947-5-6 标准
开环电压8,2 V DC
短路电流6,5 mA
开关点1,2 ... 2,1 mA 开关迟滞大约 0.2 mA
阻抗1,2 kOhm
开关点高:16 ...30 V DC;最大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm
低:0 ...6 V DC
连接端子 7+、13- 传感器电源
端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离)
可连接传感器类型2 线、3 线或 4 线接近开关和增量式旋转编码器
传感器电源19 ... 31 V 非稳定直流; ≤ 30 mA 短路保护
模拟电压输出0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;最大 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≥ 330 Ω(端子 5+、6-)
模拟电流输出0 ...20 mA;4 ...20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+)
数字递增≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+)
带频率划分 Fin /1 ...Fin /9999
输入频率≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲长度:≥ 12 µs
偏差≤ 0.2% 满量程值
更改间隔5 ms(内部处理时间)
电磁兼容性符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准
环境温度-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 80 %,无凝露
海拔高度0 ... 2000 m
工作条件只可在室内区域使用该设备。
连接组件注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。
防护等级IP20
连接已编码的可拆卸端子 , 最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2
结构类型Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统
用于开关柜/开关柜模块
安装卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定
一般说明