选择您所在的国家/地区
后续产品可用。
UB200-12GM-E4-V1 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 开关输出
- 非常小的不可用区域
- 可设置 5 种不同的输出功能
- 程序输入
- 温度补偿
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
UB200-12GM-E4-V1 技术数据
| 感应范围 | 15 ... 200 mm | |
| 调整范围 | 20 ... 200 mm | |
| 死区 | 0 ... 15 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 400 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 30 ms |
| 黄色 LED | 开关状态指示 闪烁:程序功能检测到物体 | |
| 红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 30 mA |
| 输入类型 | 1 路程序输入 工作距离 1:-UB ...+1 V,工作距离 2:+6 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ 程序脉冲:≥ 1 s |
| 输出类型 | 1 路开关输出,NPN 常开/常闭 ,可编程 | |
| 额定工作电流 | Ie | 100 mA ,短路/过载保护 |
| 默认设置 | 开关点 A1: 20 mm 开关点 A2: 200 mm | |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 重复精度 | ≤ 1 % | |
| 开关频率 | f | ≤ 13 Hz |
| 范围迟滞 | H | 设定工作距离的 1% |
| 温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 25 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||